text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Poliacetal (POM).
Versión
Manguera articulada de color azul o negro.
Accesorios de color naranja.
Indicación
Manguera flexible articulada para conducir o aspirar líquidos y para aspirar polvo, vapor y humo. Se puede prolongar o acortar como se desee. El material es resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes. No conduce la electricidad y, por tanto, también es adecuada para el uso en máquinas de electroerosión.

Ajuste de alta precisión, resistencia a las vibraciones, posicionamiento preciso, resistencia a la presión. Combinable como se desee con boquillas, uniones roscadas, derivaciones, piezas en T, reductores, extensiones, etc.

Presión del conducto recomendada:
Tamaño 1/4” 2-3,5 bar
Tamaño 1/2” 1,4-2 bar
Tamaño 3/4” 0,7-1,4 bar

Caudal de paso:
Tamaño 1/4” 950 l/h.
Tamaño 1/2” 1800 l/h.
Tamaño 3/4” 4300 l/h.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron