text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perfil de labios
Material del cuerpo de base
PVC
Color del cuerpo de base
Negro
B=Anchura
11
H=Altura
19,5
L=Longitud
5000
H1
11,5
Zona de sujeción mm
10

Descripción

Descripción del producto
Perfiles de sellado convencionales de PVC para insertar en conductos de sellado, ranuras o perfiles en U.

Los perfiles de labios sellan y protegen de forma fiable los componentes de las influencias externas.
Material
PVC.
Versión
negro.
Indicación
57 ± 5 Shore A.

Respetar las tolerancias según DIN 16941.
Aplicación
- Construcción de armarios de distribución
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Industria del automóvil
- Industria de la construcción y construcción de ventanas
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de labios se sujeta en un intersticio o canal entre dos bordes.
A petición
Otras longitudes.
Indicación sobre el dibujo
1) Margen de apriete
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron