|
|
96520_CPerfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:PVC.Versión:Negro.Indicación:Los perfiles de protección de esquinas están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales. Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | L | Zona de sujeción mm | Radio de flexión mínimo mm | B | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96520-217X2000 | C | 2000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 | | | 359.52 MXN | | 96520-217X5000 | C | 5000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 | | | 807.24 MXN | | 96520-217X10000 | C | 10000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 | | | 1,552.32 MXN | | 96520-217X20000 | C | 20000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 | | | 2,840.32 MXN | | 96520-217X50000 | C | 50000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 | | | 6,763.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|