text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Cintas transportadoras pequeñas

entradas / página
1 de 1 entradas
  • entradas / página
    1 de 1 entradas

    Otros clientes también compraron

            

    Cintas transportadoras pequeñas

    Las cintas transportadoras pequeñas pueden utilizarse para resolver diversas tareas de transporte específicas del cliente.
    Este sistema de transporte es especialmente adecuado para transportar cargas unitarias ligeras.
    El accionamiento de las cintas transportadoras pequeñas es interno. Gracias al reducido espacio de instalación, no presentan bordes que interfieran.
    También disponen de tecnología de control integrada y ofrecen opciones de montaje flexibles con el perfil de aluminio de tipo B.
    El motor puede controlarse externamente a través de las líneas de control.

         

    Ventajas de las cintas transportadoras pequeñas

    Las cintas transportadoras pequeñas destacan por las características siguientes:

    • Con conmutación eléctrica de 24 V DC (a prueba de polarización inversa)
    • Instalación sencilla en sistemas o instalaciones existentes
    • Cumplen la directiva RoHS
    • Versiones especiales disponibles previa solicitud

         

    Elementos de una cinta transportadora pequeña

    Una cinta transportadora pequeña consta de los siguientes componentes principales:

    • Correa transportadora
    • Polea de retorno (redondeada)
    • Perfil de aluminio 45×45 tipo B
    • Tornillos de ajuste, autoblocantes (4×)
    • Ancho de ranura 10
    • Cable, 7 conductores, 5 m de longitud
    • M6 (ambos lados)
    Elemente von Kleinförderband

    Dibujos y datos técnicos

    La siguiente información técnica se refiere a la estructura y los datos de rendimiento de las cintas transportadoras pequeñas.

       

    Material

    Bastidor: perfil de aluminio 45×45 de tipo B

    Brida de rodamiento: aluminio

    Soporte de la correa: acero inoxidable 1.4301

    Poleas de retorno: aluminio

    Cinta de transporte (lado de transporte): PVC, dureza 70 Shore A (±5)

    Datos técnicos

    Tensión nominal 24 V

    Potencia de tipo 20 W

    Velocidad del motor 5000 r.p.m.

    Corriente de arranque 2 A

    Longitud del cable 5 m

    Gracias a su diseño compacto, la tecnología de control integrada y la conexión modular a perfiles de aluminio, las cintas transportadoras pequeñas ofrecen
    una solución duradera y flexible para una amplia gama de tareas de transporte en aplicaciones industriales.