norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cintas transportadoras pequeñas con accionamiento interior
95300

Cintas transportadoras pequeñas con accionamiento interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Bastidor perfil de aluminio 45x45 tipo B.
Brida de fijación de aluminio.
Tornillos de acero.
Soporte de correa de acero inoxidable 1.4301.
Poleas de aluminio.
Chapa de soporte de banda ED chapa 2 mm.
Ejes acero inoxidable.
Banda transportadora lado de transporte PVC dureza 70 Shore A (±5).

Versión:Bastidor y brida de fijación anodizados
Tornillos cincados.
Indicación:- Accionamiento interior
- Conmutable eléctricamente 24 V DC, larga vida útil
- Espacio de instalación muy reducido, sin bordes irregulares
- Técnica de regulación integrada
- Anchuras y longitudes en gradaciones de 1 mm previa solicitud
- Posibilidades flexibles de montaje con sistema de perfil tipo B
- Motor regulable externamente mediante líneas de control
- Lado de rodadura de la banda de transporte de tejido con impregnación de poliuretano (TPU)
- El tejido de la banda de transporte es de poliéster (PET)
- El lado de transporte de la banda de transporte tiene una superficie lisa
Datos técnicos:- Tensión nominal: 24 V
- Potencia de tipo: 30 W
- Corriente de arranque: 2 A
- Revoluciones del motor: 5000 rpm
- Longitud de cable: 5 m
- Grosor de banda de transporte: máx. 2 mm
- Salida de cable: recta (de serie)

Accionamiento de cinta transportadora:
- Motor EC sin escobillas 24 V, 30 W
- Electrónica de regulación integrada en banda transportadora
- Engranaje
- Transmisión por correa debajo del material de transporte
Montaje:Conexiones eléctricas / funciones (cables de 7 hilos con extremos abiertos 5 m):

Blanco: +24 V Alimentación eléctrica protegido contra polarización inversa
Marrón: -Gnd Alimentación eléctrica protegido contra polarización inversa
Verde: direction Conectado en Gnd cambia la dirección de marcha
Amarillo: disable Conectado en Gnd detiene la cinta
Gris: brake Conectado en Gnd cierra brevemente el bobinado del motor, frena la cinta
Rosa: speed 0-5V Regulación de velocidad de 1,25 % a 100 % de la velocidad nominal
Azul: Monitor N Salida digital del número de revoluciones
A petición:- Anchura de banda B de 60 mm a 300 mm
- Longitud total L de 520 a 2000 mm
- Otros materiales de banda
- Otras transmisiones
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste autobloqueante (4x)
2) Ancho de ranura 10
3) Perfil de aluminio 45x45 tipo B
4) M6 (ambos lados)
5) Rueda inversora convexa
6) Cable de 7 hilos 5 m
7) Carcasa del control de motor
8) Correa dentada perfil T5
9) Rueda de accionamiento convexa
10) Engranaje de ruedas dentadas
11) Motor 24 V EC (sin escobillas)
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95300 Cintas transportadoras pequeñas con accionamiento interior 143 kB

Planos

Cintas transportadoras pequeñas con accionamiento interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBL

Velocidad
de cinta
m/min máx.
Transmisión

Carga
máx.
kg
Material de
cinta lado
de transporte
CADAcc.PrecioPedir
95300-010047060X5206052011,51:473PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047060X7506075011,51:473PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047060X100060100011,51:473PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047060X150060150011,51:473PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047100X52010052011,51:473PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047100X7501007502620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047100X100010010002620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047100X150010015002620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047150X5201505202620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047150X7501507502620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047150X100015010002620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047150X150015015002620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047200X5202005202620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047200X7502007502620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047200X100020010002620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
95300-010047200X150020015002620,6:110PVC liso, Shore 70A A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50