norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero. Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión, con superficie de rodadura de Extrathane.Versión:Carcasa presionada. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.Indicación:Las ruedas son resistentes a la corrosión y tienen una escasa resistencia a la rodadura. Eje de rueda atornillado.
A partir de 125 mm de diámetro, las ruedas tienen radios.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95028_B Ruedas fijas 160 kB

Planos

Ruedas fijas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95028-100401Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas4060-85100913010080250 1,787.52 MXN
95028-125401Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas4060-85125915510080250 2,014.60 MXN
95028-160501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas50807511016011202140105550 3,084.48 MXN
95028-200501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas50807511020011245140105800 3,677.24 MXN