norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.

Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Superficie rectificada por vibración.
Acero inoxidable.
Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95041_B Ruedas fijas 150 kB

Planos

Ruedas fijas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95041-210750321Ruedas fijascojinete de deslizamiento326055857591001008076150 1,159.48 MXN
95041-211000371Ruedas fijascojinete de deslizamiento3760558510091251008076150 1,464.96 MXN
95041-211250401Ruedas fijascojinete de deslizamiento4060558512591501008076150 1,930.32 MXN
95041-211500501Ruedas fijascojinete de deslizamiento50807511015011190140105-300 3,218.04 MXN

Otros artículos de esta categoría