95065-07528 | cojinete de deslizamiento | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | Expira |  | | 265.72 MXN | |
95065-10038 | cojinete de deslizamiento | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | Expira |  | | 565.04 MXN | |
95065-12546 | cojinete de deslizamiento | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | Expira |  | | 1,005.20 MXN | |
95065-15050 | cojinete de deslizamiento | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | Expira |  | | 1,258.04 MXN | |
95065-20050 | cojinete de deslizamiento | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | Expira |  | | 2,378.32 MXN | |
95065-25050 | cojinete de deslizamiento | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | Expira |  | | 2,682.68 MXN | |