norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada
95025-01_L

Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de elastómero-poliuretano de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95025-01_L Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada 275 kB

Planos

Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada
Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-01-101000401Rodillo guíarodamiento de bolas454060558510091301008076350 3,328.36 MXN
95025-01-101000403Rodillo guíarodamiento de bolas4540807511010011130140105-350 3,400.60 MXN
95025-01-101250401Rodillo guíarodamiento de bolas484060558512591551008076350 3,724.28 MXN
95025-01-101250403Rodillo guíarodamiento de bolas4840807511012511155140105-350 3,818.08 MXN
95025-01-10150050Rodillo guíarodamiento de bolas6350807511015011197140105-500 5,815.32 MXN
95025-01-10160050Rodillo guíarodamiento de bolas6350807511016011202140105-550 6,461.56 MXN
95025-01-10200050Rodillo guíarodamiento de bolas6550807511020011245140105-600 7,571.20 MXN