norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza
95156

Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con chapa de acero macizo también son operativas en caso de fuertes impactos y bajo condiciones extremas.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95156 Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza 205 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Anillo de tolerancia
adecuado para
ruedecillas esféricas
CADAcc.PrecioPedir
95156-160B57,1100±0,111777,529,551500095164-100  8,753.36 MXN
95156-260C57,1100±0,111777,529,551000095164-100  11,346.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50