norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero
95150

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado o acero inoxidable.Indicación:95150-115 no tiene ninguna junta de fieltro.Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Forma D: cubierta, carcasa y bolas de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95150 Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero 253 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Anillo de tolerancia
adecuado para
ruedecillas esféricas
CADAcc.PrecioPedir
95150-115B15,824±0,231219,52,860095164-024  194.15 MXN
95150-122B22,236±0,245309,82,8160095164-036  317.25 MXN
95150-130B3045±0,2553713,84300095164-045  609.22 MXN
95150-145B44,562±0,27553,5194610095164-062  1,895.40 MXN
95150-215C15,824±0,231219,52,860095164-024  394.31 MXN
95150-222C22,236±0,245309,82,8160095164-036  586.35 MXN
95150-230C3045±0,2553713,84300095164-045  930.40 MXN
95150-245C44,562±0,27553,5194610095164-062  3,141.54 MXN
95150-315D15,824±0,231219,52,838095164-024  489.73 MXN
95150-322D22,236±0,245309,82,8100095164-036  896.08 MXN
95150-330D3045±0,2553713,84200095164-045  1,759.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50