|
|
06220_G inchEmpuñaduras en estrella similares a DIN 6336, sin casquillo con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico negro.A petición:Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06220-3CL | G | negro | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 8.96 MXN | | 06220-3CL5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 8.96 MXN | | 06220-3CL6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 8.96 MXN | | 06220-3CL7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 8.96 MXN | | 06220-3CM | G | negro | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 10.92 MXN | | 06220-3CM5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 10.92 MXN | | 06220-3CM6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 10.92 MXN | | 06220-3CM7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 10.92 MXN | | 06220-3CN | G | negro | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 15.40 MXN | | 06220-3CN5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 15.40 MXN | | 06220-3CN6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 15.40 MXN | | 06220-3CN7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 15.40 MXN | | 06220-3CO | G | negro | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 20.44 MXN | | 06220-3CO5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 20.44 MXN | | 06220-3CO6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 20.44 MXN | | 06220-3CO7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 20.44 MXN | | 06220-3CP | G | negro | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 31.08 MXN | | 06220-3CP5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 31.08 MXN | | 06220-3CP6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 31.08 MXN | | 06220-3CP7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 31.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|