|
|
06220 inchEmpuñaduras en estrella similares a DIN 6336, pulgadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico negro, casquillo o perno roscado de acero.Versión:Casquillo o perno roscado cincados y cromados en azul.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.A petición:Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.Indicación sobre el dibujo:Forma D: casquillo roscado, sin cubierta Forma G: sin casquillo Forma H: con casquillo con agujero ciego Forma K: casquillo roscado, con cubierta Forma L: rosca exterior DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, sin casquillo con agujero de referencia, forma G, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06220-3CL | G | negro | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 8.96 MXN | | 06220-3CL5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 8.96 MXN | | 06220-3CL6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 8.96 MXN | | 06220-3CL7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 8.96 MXN | | 06220-3CM | G | negro | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 10.92 MXN | | 06220-3CM5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 10.92 MXN | | 06220-3CM6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 10.92 MXN | | 06220-3CM7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 10.92 MXN | | 06220-3CN | G | negro | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 15.40 MXN | | 06220-3CN5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 15.40 MXN | | 06220-3CN6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 15.40 MXN | | 06220-3CN7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 15.40 MXN | | 06220-3CO | G | negro | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 20.44 MXN | | 06220-3CO5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 20.44 MXN | | 06220-3CO6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 20.44 MXN | | 06220-3CO7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 20.44 MXN | | 06220-3CP | G | negro | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 31.08 MXN | | 06220-3CP5 | G | gris claro RAL 7035 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 31.08 MXN | | 06220-3CP6 | G | rojo tráfico RAL 3020 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 31.08 MXN | | 06220-3CP7 | G | amarillo colza RAL 1021 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 31.08 MXN | |
|
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, con casquillo con agujero ciego, forma H, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06220-1CL | H | negro | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 20.44 MXN | | 06220-1CL5 | H | gris claro RAL 7035 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 20.44 MXN | | 06220-1CL6 | H | rojo tráfico RAL 3020 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 20.44 MXN | | 06220-1CL7 | H | amarillo colza RAL 1021 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 20.44 MXN | | 06220-1CM | H | negro | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 21.84 MXN | | 06220-1CM5 | H | gris claro RAL 7035 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 21.84 MXN | | 06220-1CM6 | H | rojo tráfico RAL 3020 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 21.84 MXN | | 06220-1CM7 | H | amarillo colza RAL 1021 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 21.84 MXN | | 06220-1CN | H | negro | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 24.92 MXN | | 06220-1CN5 | H | gris claro RAL 7035 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 24.92 MXN | | 06220-1CN6 | H | rojo tráfico RAL 3020 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 24.92 MXN | | 06220-1CN7 | H | amarillo colza RAL 1021 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 24.92 MXN | | 06220-1CO | H | negro | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 38.92 MXN | | 06220-1CO5 | H | gris claro RAL 7035 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 38.92 MXN | | 06220-1CO6 | H | rojo tráfico RAL 3020 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 38.92 MXN | | 06220-1CO7 | H | amarillo colza RAL 1021 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 38.92 MXN | | 06220-1CO1 | H | negro | 0,375 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 68.32 MXN | | 06220-1CO15 | H | gris claro RAL 7035 | 0,375 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 68.32 MXN | | 06220-1CO16 | H | rojo tráfico RAL 3020 | 0,375 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 68.32 MXN | | 06220-1CO17 | H | amarillo colza RAL 1021 | 0,375 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 68.32 MXN | | 06220-1CP | H | negro | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 68.32 MXN | | 06220-1CP5 | H | gris claro RAL 7035 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 68.32 MXN | | 06220-1CP6 | H | rojo tráfico RAL 3020 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 68.32 MXN | | 06220-1CP7 | H | amarillo colza RAL 1021 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 68.32 MXN | |
|
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|