|
|
06380_20 inchPalanca tensora con rosca exterior, 20 grados, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de plástico, negro.Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.Indicación de pedido:A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | X | L | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06380-1A31X20 | 20° | 5/16-18 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A31X25 | 20° | 5/16-18 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A31X30 | 20° | 5/16-18 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A31X40 | 20° | 5/16-18 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-1A31X50 | 20° | 5/16-18 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-1A31X60 | 20° | 5/16-18 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-1A41X20 | 20° | 3/8-16 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A41X25 | 20° | 3/8-16 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A41X30 | 20° | 3/8-16 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A41X40 | 20° | 3/8-16 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-1A41X50 | 20° | 3/8-16 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-1A41X60 | 20° | 3/8-16 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-1A51X20 | 20° | 1/2-13 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A51X25 | 20° | 1/2-13 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A51X30 | 20° | 1/2-13 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 517.44 MXN | | 06380-1A51X40 | 20° | 1/2-13 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-1A51X50 | 20° | 1/2-13 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-1A51X60 | 20° | 1/2-13 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 531.16 MXN | | 06380-2A51X20 | 20° | 1/2-13 | 20 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 633.64 MXN | | 06380-2A51X25 | 20° | 1/2-13 | 25 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 633.64 MXN | | 06380-2A51X30 | 20° | 1/2-13 | 30 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 633.64 MXN | | 06380-2A51X40 | 20° | 1/2-13 | 40 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 659.40 MXN | | 06380-2A51X50 | 20° | 1/2-13 | 50 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 659.40 MXN | | 06380-2A51X60 | 20° | 1/2-13 | 60 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 659.40 MXN | | 06380-3A51X20 | 20° | 1/2-13 | 20 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 768.04 MXN | | 06380-3A51X25 | 20° | 1/2-13 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 768.04 MXN | | 06380-3A51X30 | 20° | 1/2-13 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 768.04 MXN | | 06380-3A51X40 | 20° | 1/2-13 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 790.72 MXN | | 06380-3A51X50 | 20° | 1/2-13 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 790.72 MXN | | 06380-3A51X60 | 20° | 1/2-13 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 790.72 MXN | | 06380-3A61X20 | 20° | 5/8-11 | 20 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 768.04 MXN | | 06380-3A61X25 | 20° | 5/8-11 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 768.04 MXN | | 06380-3A61X30 | 20° | 5/8-11 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 768.04 MXN | | 06380-3A61X40 | 20° | 5/8-11 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 790.72 MXN | | 06380-3A61X50 | 20° | 5/8-11 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 790.72 MXN | | 06380-3A61X60 | 20° | 5/8-11 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 790.72 MXN | | 06380-4A61X30 | 20° | 5/8-11 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 897.96 MXN | | 06380-4A61X40 | 20° | 5/8-11 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 932.68 MXN | | 06380-4A61X50 | 20° | 5/8-11 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 932.68 MXN | | 06380-4A61X60 | 20° | 5/8-11 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 932.68 MXN | | 06380-4A71X30 | 20° | 3/4-10 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 897.96 MXN | | 06380-4A71X40 | 20° | 3/4-10 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 932.68 MXN | | 06380-4A71X50 | 20° | 3/4-10 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 932.68 MXN | | 06380-4A71X60 | 20° | 3/4-10 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 932.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|