|
|
06380 inchPalancas tensoras con rosca exterior, pulgadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de plástico, negro.Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Tamaño | X | A=Longitud de empuñadura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | L | Número de dientes | Filtro |
---|
06380-1A32X | 0° | 1 | 5/16-18 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 20/25/30/40/50/60 | 22 | | 06380-1A42X | 0° | 1 | 3/8-16 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 20/25/30/40/50/60 | 22 | | 06380-1A52X | 0° | 1 | 1/2-13 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 20/25/30/40/50/60 | 22 | | 06380-2A52X | 0° | 2 | 1/2-13 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 20/25/30/40/50/60 | 24 | | 06380-3A52X | 0° | 3 | 1/2-13 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 20/25/30/40/50/60 | 26 | | 06380-3A62X | 0° | 3 | 5/8-11 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 20/25/30/40/50/60 | 26 | | 06380-4A62X | 0° | 4 | 5/8-11 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 30/40/50/60 | 36 | | 06380-4A72X | 0° | 4 | 3/4-10 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 30/40/50/60 | 36 | |
|
Referencia | Forma | X | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | L | Filtro |
---|
06380-1A31X | 20° | 5/16-18 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 20/25/30/40/50/60 | | 06380-1A41X | 20° | 3/8-16 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 20/25/30/40/50/60 | | 06380-1A51X | 20° | 1/2-13 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 20/25/30/40/50/60 | | 06380-2A51X | 20° | 1/2-13 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | 20/25/30/40/50/60 | | 06380-3A51X | 20° | 1/2-13 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | 20/25/30/40/50/60 | | 06380-3A61X | 20° | 5/8-11 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | 20/25/30/40/50/60 | | 06380-4A61X | 20° | 5/8-11 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | 30/40/50/60 | | 06380-4A71X | 20° | 3/4-10 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | 30/40/50/60 | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|