|
|
07144 inchBases articuladas, pulgadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Forma A,G: tornillo de presión de punta esférica de acero templado y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil. Forma B: acero inoxidable. Forma C: tornillo de presión de punta esférica POM, elemento esférico de acero de corte fácil. Forma D: tornillo de presión de punta esférica POM, elemento esférico de acero inoxidable.
Placa antideslizante de elastómero de termoplástico.Versión:Forma A: elemento esférico templado por cementación, bruñido. Forma G: elemento esférico templado por cementación, bruñido con placa antideslizante. Forma B: acabado natural. Forma C: elemento esférico templado por cementación, bruñido. Forma D: elemento esférico con acabado natural.Indicación:La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide que se salga la base articulada. La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se puede someter la base articulada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|