norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Forma A: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma B: acero inoxidable, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07144_A_B inch Base articulada, formas A y B, pulgadas 416 kB

Planos

Base articulada, formas A y B, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
DD1

HH2TSWCapacidad
de carga
máx. kN
Filtro
07144-1A207144-3A2201/4-20152,58,51010
07144-1A307144-3A3255/16-1818491318
07144-1A407144-3A4323/8-16225101720
07144-1A507144-3A5401/2-13266121935
07144-1A607144-3A6505/8-11327142445
07144-1A707144-3A7603/4-10428183055