text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Plástico PA6.
Versión
Parte inferior gris oscuro.
Parte superior negra.
Soporte negro.
Indicación
Carcasa vacía para hasta 4 módulos de mando. La robusta carcasa de plástico PA6 tiene un diámetro de instalación de 22,3 mm para alojar dispositivos de mando y notificación. Sirve como carcasa de montaje para aplicaciones en todos los sectores industriales. El espacio interior ofrece suficiente espacio para instalar los componentes necesarios. La carcasa se inserta simplemente en el soporte que trae incluido y se fija al enclavarse.

Forma A: Sin entrada de cable predefinida (para conexiones propias o inalámbricas).

Forma B: Una entrada de cable M16 predefinida y con ruptura prevista en el frente.

Certificados / normas cumplidas:
CE, UL.

La clase de protección depende de los componentes utilizados.
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Montaje
El soporte se atornilla con tornillos avellanados a una superficie o un perfil. A continuación, la carcasa se inserta en el soporte y se encaja enclavándola.
Volumen de suministro
1x carcasa.
1x soporte mural.

Otros clientes también compraron