{"product":{"productId":"agid.3807","price":81.01,"name":"EMPUÑADURA CURVA, FORMA:B, A=120,L=138, D=6,6, NARANJA"},"currency":"MXN"}
Empuñadura curva
termoplástico
naranja
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
- Montaje: desde el lado de manejo
- Variantes de color: mate negro, naranja
Unidad de venta
$81.01
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
naranja
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
6,6
L=Longitud
138
B
26
C
8
Capacidad
de carga
N
1000
H
42
L1
96
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate RAL 7021 o naranja.
Indicación
La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, se puede reducir hasta 3 mm mediante esfuerzo por flexión durante el desmoldeo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.