norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cadenas portacables de plástico altura interior 12 mm, no se abren
80850

Cadenas portacables de plástico altura interior 12 mm, no se...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro. No se abre.Indicación:Cadena portacables para una conducción segura de cables flexibles eléctricos o de datos, así como para mangueras neumáticas e hidráulicas. La cadena de estructura modular se puede acortar o extender con facilidad.

El material es inalterable a los rayos UV y, por lo tanto, es apto también para aplicaciones en exteriores.
Datos técnicos:Característica técnica en el área sin soporte:
Velocidad: 10 m/s
Aceleración: 50 m/s²
Rango de temperatura:-30 °C a +125 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80850 Cadenas portacables de plástico altura interior 12 mm, no se abren 223 kB
 Indicación técnica para cadenas portacables 386 kB

Planos

Cadenas portacables de plástico altura interior 12 mm, no se abren
Cadenas portacables de plástico altura interior 12 mm, no se abren

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1HH1LEMNRNúmero de
elementos
Peso
aprox. kg/m
Elemento de conexiónCADAcc.PrecioPedir
80850-12012018012181215100351954518590,1380850-01-12012 549.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50