|
|
80850-30Cadenas portacables de plástico altura interior 35 mm, se abren... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro. Se abre en el radio interior.Indicación:Cadena portacables para una conducción segura de cables flexibles eléctricos o de datos, así como para mangueras neumáticas e hidráulicas. La cadena de estructura modular se puede acortar o extender con facilidad.
El material es inalterable a los rayos UV y, por lo tanto, es apto también para aplicaciones en exteriores.Datos técnicos:Característica técnica en el área sin soporte: Velocidad: 10 m/s Aceleración: 50 m/s²Rango de temperatura:-30 °C a +125 °CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | H | H1 | L | E | M | N | R | Número de elementos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
80850-30-350760651 | 76 | 92,5 | 35 | 50 | 1040 | 180 | 310 | 169 | 65 | 20 | | | 1,562.12 MXN | | 80850-30-350761001 | 76 | 92,5 | 35 | 50 | 1040 | 250 | 420 | 204 | 100 | 20 | | | 1,562.12 MXN | | 80850-30-350761501 | 76 | 92,5 | 35 | 50 | 1040 | 350 | 580 | 254 | 150 | 20 | | | 1,562.12 MXN | | 80850-30-351030651 | 103 | 119,5 | 35 | 50 | 1040 | 180 | 310 | 169 | 65 | 20 | | | 1,640.24 MXN | | 80850-30-351031001 | 103 | 119,5 | 35 | 50 | 1040 | 250 | 420 | 204 | 100 | 20 | | | 1,640.24 MXN | | 80850-30-351031501 | 103 | 119,5 | 35 | 50 | 1040 | 350 | 580 | 254 | 150 | 20 | | | 1,640.24 MXN | | 80850-30-351500651 | 150 | 166,5 | 35 | 50 | 1040 | 180 | 310 | 169 | 65 | 20 | | | 1,720.88 MXN | | 80850-30-351501001 | 150 | 166,5 | 35 | 50 | 1040 | 250 | 420 | 204 | 100 | 20 | | | 1,720.88 MXN | | 80850-30-351501501 | 150 | 166,5 | 35 | 50 | 1040 | 350 | 580 | 254 | 150 | 20 | | | 1,720.88 MXN | |
Referencia | Peso aprox. kg/m | Elemento de conexión | Descarga de tracción | Separador | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
80850-30-350760651 | 1,22 | 80850-31-35076 | 80850-33-35076 | 80850-32-35 | | | 1,562.12 MXN | | 80850-30-350761001 | 1,22 | 80850-31-35076 | 80850-33-35076 | 80850-32-35 | | | 1,562.12 MXN | | 80850-30-350761501 | 1,22 | 80850-31-35076 | 80850-33-35076 | 80850-32-35 | | | 1,562.12 MXN | | 80850-30-351030651 | 1,32 | 80850-31-35103 | 80850-33-35103 | 80850-32-35 | | | 1,640.24 MXN | | 80850-30-351031001 | 1,32 | 80850-31-35103 | 80850-33-35103 | 80850-32-35 | | | 1,640.24 MXN | | 80850-30-351031501 | 1,32 | 80850-31-35103 | 80850-33-35103 | 80850-32-35 | | | 1,640.24 MXN | | 80850-30-351500651 | 1,5 | 80850-31-35150 | 80850-33-35150 | 80850-32-35 | | | 1,720.88 MXN | | 80850-30-351501001 | 1,5 | 80850-31-35150 | 80850-33-35150 | 80850-32-35 | | | 1,720.88 MXN | | 80850-30-351501501 | 1,5 | 80850-31-35150 | 80850-33-35150 | 80850-32-35 | | | 1,720.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|