|
|
80850-90Cadenas portacables de plástico altura interior 45 mm, se abren... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro. Se abre por los dos lados.Indicación:Cadena portacables para una conducción segura de cables flexibles eléctricos o de datos, así como para mangueras neumáticas e hidráulicas. La cadena de estructura modular se puede acortar o extender con facilidad.
El material es inalterable a los rayos UV y, por lo tanto, es apto también para aplicaciones en exteriores.Datos técnicos:Característica técnica en el área sin soporte: Velocidad: 10 m/s Aceleración: 50 m/s²Rango de temperatura:-30 °C a +125 °CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | H | H1 | L | E | M | N | R | Número de elementos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
80850-90-451001003 | 100 | 122 | 45 | 64 | 1005 | 264 | 450 | 200 | 100 | 15 | | | 2,248.68 MXN | | 80850-90-451001503 | 100 | 122 | 45 | 64 | 1005 | 364 | 605 | 250 | 150 | 15 | | | 2,248.68 MXN | | 80850-90-451002003 | 100 | 122 | 45 | 64 | 1005 | 464 | 765 | 300 | 200 | 15 | | | 2,248.68 MXN | | 80850-90-451501003 | 150 | 172 | 45 | 64 | 1005 | 264 | 450 | 200 | 100 | 15 | | | 2,310.84 MXN | | 80850-90-451501503 | 150 | 172 | 45 | 64 | 1005 | 364 | 605 | 250 | 150 | 15 | | | 2,310.84 MXN | | 80850-90-451502003 | 150 | 172 | 45 | 64 | 1005 | 464 | 765 | 300 | 200 | 15 | | | 2,310.84 MXN | | 80850-90-452001003 | 200 | 222 | 45 | 64 | 1005 | 264 | 450 | 200 | 100 | 15 | | | 2,395.40 MXN | | 80850-90-452001503 | 200 | 222 | 45 | 64 | 1005 | 364 | 605 | 250 | 150 | 15 | | | 2,395.40 MXN | | 80850-90-452002003 | 200 | 222 | 45 | 64 | 1005 | 464 | 765 | 300 | 200 | 15 | | | 2,395.40 MXN | |
Referencia | Peso aprox. kg/m | Elemento de conexión | Descarga de tracción | Separador | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
80850-90-451001003 | 1,87 | 80850-91-45100 | 80850-93-45100 | 80850-92-45 | | | 2,248.68 MXN | | 80850-90-451001503 | 1,87 | 80850-91-45100 | 80850-93-45100 | 80850-92-45 | | | 2,248.68 MXN | | 80850-90-451002003 | 1,87 | 80850-91-45100 | 80850-93-45100 | 80850-92-45 | | | 2,248.68 MXN | | 80850-90-451501003 | 2,13 | 80850-91-451150 | 80850-93-45150 | 80850-92-45 | | | 2,310.84 MXN | | 80850-90-451501503 | 2,13 | 80850-91-451150 | 80850-93-45150 | 80850-92-45 | | | 2,310.84 MXN | | 80850-90-451502003 | 2,13 | 80850-91-451150 | 80850-93-45150 | 80850-92-45 | | | 2,310.84 MXN | | 80850-90-452001003 | 2,39 | 80850-91-451200 | 80850-93-45200 | 80850-92-45 | | | 2,395.40 MXN | | 80850-90-452001503 | 2,39 | 80850-91-451200 | 80850-93-45200 | 80850-92-45 | | | 2,395.40 MXN | | 80850-90-452002003 | 2,39 | 80850-91-451200 | 80850-93-45200 | 80850-92-45 | | | 2,395.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|