|
|
|
81200Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Plástico ABS.Versión:gris claro.Indicación:Carcasa vacía para hasta 5 módulos de mando. La robusta carcasa de plástico ABS tiene un diámetro de instalación de 22,3 mm para alojar dispositivos de mando y notificación. Sirve como carcasa de montaje para aplicaciones en todos los sectores industriales. La carcasa tiene cavidades para los letreros identificativos. El espacio interior ofrece suficiente espacio para instalar los componentes necesarios.
La carcasa tiene un entrada para cables predefinida en los lados delanteros. 1x abierto Ø 20,2 mm, 1x apertura practicable con punto de rotura Ø 20,2 mm.
Certificados / normas cumplidas: CE, UKCA.
La clase de protección IP depende de los componentes utilizados.Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C. Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | A | B | B1 | D1 | H | L | L1 | Ø instalación | T | Número de referencia | Clase de protección | Módulos de mando | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 81200-11 | - | 72 | 54 | 5,2 | 64 | 84 | 67 | 22,3 | 52 | IRL1M | IP65 | 1 |  | | 517.12 MXN | | | 81200-21 | 32,5 | 72 | 54 | 5,2 | 64 | 117 | 100 | 22,3 | 52 | IRL2M | IP65 | 2 |  | | 574.91 MXN | | | 81200-31 | 32,5 | 72 | 54 | 5,2 | 64 | 150 | 133 | 22,3 | 52 | IRL3M | IP65 | 3 |  | | 619.46 MXN | | | 81200-51 | 32,5 | 72 | 54 | 5,2 | 64 | 215 | 198 | 22,3 | 52 | IRL5M | IP65 | 5 |  | | 764.54 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|