|
|
82100-21Fuente de alimentación 24 V DC, 36 W, 1,5 A, entrada 100-240 V... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Fuente de alimentación compacta de sobremesa AC/DC de calidad industrial con una tensión de entrada de 100 a 240 voltios AC y una tensión de salida de 24 voltios DC. Extremadamente robusto, larga vida útil incluso en entornos difíciles.
Lado de entrada: enchufe Euro.
Lado de salida: cable de instalación fija de 1,0 metros de longitud con conector M12x1 con codificación A (conector hembra de 4 polos) y cierre de rosca.
Certificados / Normas cumplidas: CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.Rango de temperatura:De 0°C a +40°C.Ventajas:Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Luz de señalización LED para indicar el funcionamiento.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tensión de entrada VAC
| Frecuencia de entrada Hz | Máx. corriente de entrada (115V AC) | Máx. corriente de entrada (230V AC) | Tensión nominal de salida V DC
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
82100-21-24153612 | 100 - 240 | 50-60 | 1000 mA ±1% | 500mA ±1% | 24 |  | | 1,039.36 MXN | |
Referencia | Potencia de salida W
| Corriente de salida A | Eficiencia a plena carga %
| Humedad del aire en uso (%) | Clase de protección | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
82100-21-24153612 | 36 | 1,5 | 88,5 | 20-90 sin condensación | IP20 |  | | 1,039.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|