|
|
83450Interruptores de posición mecánicos con carcasa de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los interruptores de posición sirven para captar y supervisar la posición de las piezas móviles de máquinas e instalaciones. Todos los interruptores de posición tienen contactos normalmente cerrados según IEC 60947-5-1.Material:Carcasa de plástico, reforzado con fibra de vidrio. Contactos (eléctricos) plata. Pernos de presión de plástico (forma de accionamiento B según EN 50047).Indicación:Interruptor de posición completo de forma compacta. La carcasa de plástico está equipada con una cubierta abatible e imperdible. La cubierta se puede abrir con un destornillador y cerrar de nuevo sin herramienta. Para la entrada del cable hay prevista una abertura de M20x1,5. La conexión de los cables se realiza con bornes atornillados.
El interruptor de posición está equipado con un perno de presión como actuador. Este último, en función de la situación de movimiento, se puede cambiar opcionalmente por otro actuador.
Certificados / normas cumplidas: CE, cULus, CCC, EAC. EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.Datos técnicos:Posición de montaje: opcional. Vida útil: 20 años. Durabilidad mecánica: 10.000.000 ciclos de conmutación.
Contacto de ruptura normalmente cerrado: según EN 60947-5-1. Fuerza de apertura forzada: >40 N.
Corriente de cortocircuito nominal condicionada según EN 60947-5-1: 400 A.
Categoría de uso según IEC/EN60947-5-1: AC15: 240 V / 3 A. DC13: 24 V / 3 A.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de conexión | Sección de conexión máx. (mm²) | Longitud de aislamiento mm | Entrada de cable | Cantidad de contactos normalmente cerrados | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83450-1111 | racor roscado | 0,34-1,5 | 5-6 | M20 con apertura de agujero ciego | 1 | | | 745.64 MXN | | 83450-1120 | racor roscado | 0,34-1,5 | 5-6 | M20 con apertura de agujero ciego | 2 | | | 873.60 MXN | | 83450-1121 | racor roscado | 0,34-1,5 | 5-6 | M20 con apertura de agujero ciego | 2 | | | 917.00 MXN | |
Referencia | Cantidad de contactos normalmente abiertos | Clase de protección | Frecuencia de conmutación | Clase de protección | Grado de suciedad | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83450-1111 | 1 | IP66/IP67 | 5000/h | II Aislamiento protector | 3 | | | 745.64 MXN | | 83450-1120 | - | IP66/IP67 | 5000/h | II Aislamiento protector | 3 | | | 873.60 MXN | | 83450-1121 | 1 | IP66/IP67 | 5000/h | II Aislamiento protector | 3 | | | 917.00 MXN | |
Referencia | Tensión de aislamiento nominal Ui V | Resistencia al impulso de tensión transitoria Uimp kV | Corriente continua térmica A | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83450-1111 | 300 | 4 | 10 | | | 745.64 MXN | | 83450-1120 | 300 | 4 | 10 | | | 873.60 MXN | | 83450-1121 | 300 | 4 | 5 | | | 917.00 MXN | |
Referencia | Par de apriete Tornillos de contacto Nm | Par de apriete Tornillos de fijación Nm | Velocidad de accionamiento mín. mm/min. | Velocidad de accionamiento máx. m/s | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83450-1111 | 0,6-0,8 | 1,2 | 10 | 0,5 | | | 745.64 MXN | | 83450-1120 | 0,6-0,8 | 1,3 | 10 | 0,5 | | | 873.60 MXN | | 83450-1121 | 0,6-0,8 | 1,4 | 10 | 0,5 | | | 917.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|