norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Sensor de campo magnético para consultar la posición del pistón de un cilindro neumático que incorpore un imán.Material:Carcasa de termoplástico PA12.
Superficie activa de PU.
Cable de conexión de PUR.
Versión:Carcasa negra.
Montaje en la ranura en T.
Datos técnicos:Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NO)
Tensión de servicio: 10 - 30 V DC
Corriente de servicio: 200 mA
Intensidad del campo de conmutación: 2 kA/m
Frecuencia de conmutación: 3000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: no
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PUR
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Rango de temperatura:De -25 °C a +85 °CMontaje:Insertar por arriba en la ranura en T y fijar con el tornillo de apriete.
Ancho de llave 2, par de apriete máx. 0,4 Nm.
Accesorios:Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable 03095-01.
Portasensor con ranura en T 83010.
Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie activa
2) LED
3) Tornillo de apriete

BN= Marrón
BK= Negro
BU= Azul
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83001 Sensor de campo magnético 218 kB

Planos

Sensor de campo magnético

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

HH1LL1PT = Profundidad de ranuraT1N=anchura de la ranuraCADAcc.PrecioPedir
83001-01052,55,56,12723,520003,5-6<45-5,41,211.28 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50