norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Interruptor de proximidad inductivo, forma A
83000_A

Interruptor de proximidad inductivo, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de POM.
Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Seguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83000_A Interruptor de proximidad inductivo, forma A 152 kB

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

DLL1PMaterial de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
83000-010X2000A32716,72000POM11002000cable de PUR3 x 0,09 mm² 1,667.96 MXN
83000-020X5000A42715,45000POM1,51003000cable de PUR3 x 0,14 mm² 2,231.60 MXN