norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable. Superficie activa de PBT.Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC Función: contacto normalmente abierto Tipo de conexión: PNP Tipo de montaje: a ras Grado de protección: IP 67Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.
A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.Seguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED
P = Longitud de cable BN = Marrón BK = Azul BU = Negro
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.