|
|
32542Comparadores de reloj digitales |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio. Husillo de medición de acero inoxidable.Versión:Husillo de medición endurecido y pulido.Indicación:Pantalla giratoria 280° Vástago de fijación estándar Ø 8h6 Punta de sensor intercambiable Rosca M2.5 Grado de protección IP42Funciones:– Sistema de medición conmutable mm/pulgadas – PRESET
Sistema electrónico desconectable. Pantalla LCD de 6 posiciones. Cifras extragrandes. Altura de cifras 8,5 mm. Máx. velocidad de traslación 1,5 m/s. Interfaz Opto RS232C. Vida útil de la batería aprox. 2000 h Suministro con batería tipo CR2032 incluida.Accesorios:Batería de repuesto tipo CR2032 Referencia 32510-20.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | Tipo | A | B | Dispositivo de sujeción de medición mm | Resolución mm | Precisión mm | Reproducibilidad µm | Presión de medición N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
32542-01 | Comparador de reloj | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 | | | A petición | | 32542-02 | Comparador de reloj | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 | | | A petición | | 32542-03 | Comparador de reloj | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,7 - 0,95 | | | A petición | | 32542-04 | Comparador de reloj | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,65 - 0,9 | | | A petición | | 32542-012 | Comparador de reloj con certificado de calibración | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 | | | A petición | | 32542-022 | Comparador de reloj con certificado de calibración | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 | | | A petición | | 32542-032 | Comparador de reloj con certificado de calibración | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,7 - 0,95 | | | A petición | | 32542-042 | Comparador de reloj con certificado de calibración | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,65 - 0,9 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|