norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Carcasa de metal robusta, cromado.Indicación:Vástago de fijación estándar Ø 8h6
Dispositivo de sujeción de medición 10 mm
Escala de graduación 0,01 mm
Recorrido de perno de medición 1 mm por cada giro de la aguja grande
Ø de carcasa 58 mm
Cuentarrevoluciones
Marcas de tolerancia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 32540 Comparadores de relojDIN 878 115 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAcc.PrecioPedir
32540-01Comparador de reloj 1,070.16 MXN
32540-012Comparador de reloj con certificado de calibración 1,673.84 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50