norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Aparatos comprobadores de concentricidad para diámetros de hasta 80 mm
32506

Aparatos comprobadores de concentricidad para diámetros de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Aparato comprobador adecuado para mediciones de concentricidad, impacto y perpendicularidad.
Gracias a su configuración robusta, el aparato comprobador de concentricidad se puede instalar tanto en talleres como en espacios de medición. Colocación sencilla de las piezas de trabajo de medición mediante rodillos de contacto retráctiles. Gracias al carro fácil de mover, el comparador de reloj se puede colocar en cualquier posición.
Datos técnicos:Rango de comprobación de Ø 5 mm a Ø 80 mm.
Distancia de los rodillos de medición de 29 mm mín. y 89 mm máx.
Recorrido de desplazamiento del carro de 100 mm máx.
Fuerza ajustable de los rodillos de contacto.
Giro de los rodillos de medición mediante accionamiento por ruedas dentadas.

Precisión de los rodillos: paralelismo y coaxialidad de los dos rodillos de medición de 2 µm máx.

Base de granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Características especiales:
RoHS

Planos

Aparatos comprobadores de concentricidad para diámetros de hasta 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
32506-01Aparato Comprobador De Concentricidad 85,359.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50