norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido.Indicación:Prisma para medir piezas de trabajo redondas. El prisma contiene una perforación roscada lateral a juego con el tornillo tensor de muelle / pisador con fijación 34013.
Los prismas se pueden unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los prismas se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.Accesorios:Tornillos tensores de muelle / pisadores con fijación 34013. Placas de base 34031. Mesas de posicionamiento 34031-05. Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05. Soportes de sujeción rápida básicos 34006. Soportes de sujeción rápida básicos 34021. Mesas en cruz 34031-10. Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10. Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007. Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.Volumen de suministroTope longitudinal ajustable.Indicación sobre el dibujo:
1) Tope longitudinal ajustable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.