norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Prisma de acero.
Asiento de sujeción rápida de aluminio.
Versión:Prisma naranja lacado.
Asiento de sujeción rápida con revestimiento duro.
Indicación:Imán conmutable para la sujeción y posicionamiento de piezas de trabajo redondas. Mediante el taladro D1 se puede fijar un tope de longitud ajustable.

El prisma magnético se puede unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los prismas magnéticos se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
Accesorios:Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 34013 Prismas magnéticos conmutables 206 kB

Planos

Prismas magnéticos 
conmutables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2D
mín.
D
máx.
D1

HH1H2LL1L3F=Fuerza de sujeción (N) CADAcc.PrecioPedir
34013-080038140603855078066,56953,296080 14,260.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50