text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Husillo de presión con resorte
Material del cuerpo de base
acero
D=Diámetro de husillo de presi
M10x80
A
15
C máx.
35
C mín.
14
F máx. N
35
L
87,5
L1
20,5

Descripción

Material
Tornillo y placas de sujeción de acero.
Tuerca de acero.
Muelle de alambre para muelles de clase C.
Versión
Tornillo y placas de sujeción cincadas.
Tuerca bruñida.
Indicación
Utilizable en 05020, 05040, 05060, 05120 y 05130.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron