text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Llave de vaso
Forma
S
Versión 1
cierre 101
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
niquelado

Descripción

Material
Acero.
Versión
Niquelado.
Indicación
El suministro se realiza en pares.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron