norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Forma A, forma B y forma B fundición inyectada de cinc.
Forma S acero.
Versión:Forma A y forma B cincado.
Forma D cromado.
Forma S niquelado.
Indicación:El suministro se realiza en pares.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05586_D Llaves de vaso para cuarto de vuelta, forma D 131 kB

Planos

Llaves de vaso para cuarto de vuelta, forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Versión 1Superficie
cuerpo
de base
DCADAcc.PrecioPedir
05586-87DTriángulo 7 mmcromado14 23.66 MXN