norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc.Versión:Cincado.Indicación:Llave de vaso para accionar el cuarto de vuelta.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05586_A Llave de vaso para cierre de cuarto de vuelta, Forma A 167 kB

Planos

Llave de vaso para cierre de cuarto de vuelta, Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión 1D

CADAcc.PrecioPedir
05586-16Acuadrado 6 mm11,6 26.27 MXN
05586-17Acuadrado 7 mm15,5 26.27 MXN
05586-18Acuadrado 8 mm15,5 26.27 MXN
05586-88Atriángulo 8 mm15,5 26.27 MXN
05586-43Apaletón doble 3 mm15,5 26.27 MXN
05586-45Apaletón doble 5 mm15,5 26.27 MXN