norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Indicación:La brida roscada de aluminio se puede utilizar como rosca para el dispositivo de sujeción pivotante.

Los orificios de fijación de la brida roscada tienen las mismas dimensiones que los del dispositivo de sujeción pivotante neumático, enroscable con brida (05610-10), y de la abrazadera de palanca neumática, enroscable con brida (05609).

Se puede utilizar para contrarrestar con una tuerca con ranura en el dispositivo.
Ventajas:En la placa de fijación del dispositivo, no debe cortarse ninguna rosca adicional.Accesorios:05609 Abrazadera de palanca neumática enroscable con brida.
05610-05 Dispositivo de sujeción pivotante neumático enroscable.
05610-10 Dispositivo de sujeción pivotante neumático enroscable con brida.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05610-20 Bridas roscadas de aluminio 180 kB

Planos

Bridas roscadas de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoB

B1DD1D2HH1CADAcc.PrecioPedir
05610-20-12123524M25x1,584,585 852.48 MXN
05610-20-16164029M30x1,584,585 852.48 MXN
05610-20-20204532M35x1,595,596 852.48 MXN
05610-20-25255037M40x1,595,596 893.01 MXN
05610-20-32326045M50x1,5116,5127 933.82 MXN
05610-20-40406550M55x1,5116,5127 974.06 MXN
05610-20-50507558M65x1,5138,5159 1,055.39 MXN
05610-20-63638870M80x1,5138,5159 1,136.73 MXN