norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Versión:Cuerpo base anodizado en plata.
Pistón cromado duro.
Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.
Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo. Las conexiones de aire comprimido del dispositivo de sujeción pivotante se encuentran en la brida.

Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.

La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.

El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.

El dispositivo de sujeción pivotante enroscable con brida se puede fijar por arriba o por abajo con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852 (07590-05). Otra posibilidad sería fijar el dispositivo de sujeción pivotante al dispositivo por arriba con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica.

El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.

Los orificios de fijación situados en la brida tienen las mismas dimensiones que los de la brida roscada 05610-20.

El volumen de suministro incluye el tornillo y la arandela elástica para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.

El brazo de sujeción y la tuerca con ranura no están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios:Brazo de sujeción 05620 para dispositivo de sujeción pivotante.
Tuerca con ranura 07590-05 DIN 70852.
Indicación sobre el dibujo:
1) Sujetar
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05610-10 Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida 297 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoVersión 2Modelo
de forma
A

A1A2A3BB1B2DD1D2D3D4CADAcc.PrecioPedir
05610-10-11212enroscable con bridacon giro a la derecha353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 6,855.42 MXN
05610-10-11616enroscable con bridacon giro a la derecha414523123626,547M30x1,5M584,5M5 6,855.42 MXN
05610-10-12020enroscable con bridacon giro a la derecha485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 6,855.42 MXN
05610-10-12525enroscable con bridacon giro a la derecha50562523503766M40X1,5M8145,5M5 6,855.42 MXN
05610-10-13232enroscable con bridacon giro a la derecha60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 7,124.26 MXN
05610-10-14040enroscable con bridacon giro a la derecha707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 7,635.16 MXN
05610-10-15050enroscable con bridacon giro a la derecha809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 9,802.00 MXN
05610-10-16363enroscable con bridacon giro a la derecha9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 11,024.00 MXN
05610-10-21212enroscable con bridacon giro a la izquierda353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 6,855.42 MXN
05610-10-21616enroscable con bridacon giro a la izquierda414523123626,547M30x1,5M584,5M5 6,855.42 MXN
05610-10-22020enroscable con bridacon giro a la izquierda485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 6,855.42 MXN
05610-10-22525enroscable con bridacon giro a la izquierda50562523503766M40X1,5M8145,5M5 6,855.42 MXN
05610-10-23232enroscable con bridacon giro a la izquierda60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 7,124.26 MXN
05610-10-24040enroscable con bridacon giro a la izquierda707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 7,635.16 MXN
05610-10-25050enroscable con bridacon giro a la izquierda809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 9,802.00 MXN
05610-10-26363enroscable con bridacon giro a la izquierda9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 11,024.00 MXN
ReferenciaH

H1H2H3H4H5H6H7Carrera
S
S1S2F1
N
CADAcc.PrecioPedir
05610-10-11275104,65225181171217,698,640 6,855.42 MXN
05610-10-11675104,55225181171217,598,590 6,855.42 MXN
05610-10-12090,5133,565,125,420101016271215120 6,855.42 MXN
05610-10-125921346230251511,516261313210 6,855.42 MXN
05610-10-1321031507330251310,519281414370 7,124.26 MXN
05610-10-1401031527330251310,519301416650 7,635.16 MXN
05610-10-1501101678030251110,5253216161020 9,802.00 MXN
05610-10-1631101658030251110,5253016141720 11,024.00 MXN
05610-10-21275104,65225181171217,698,640 6,855.42 MXN
05610-10-21675104,55225181171217,598,590 6,855.42 MXN
05610-10-22090,5133,565,125,420101016271215120 6,855.42 MXN
05610-10-225921346230251511,516261313210 6,855.42 MXN
05610-10-2321031507330251310,519281414370 7,124.26 MXN
05610-10-2401031527330251310,519301416650 7,635.16 MXN
05610-10-2501101678030251110,5253216161020 9,802.00 MXN
05610-10-2631101658030251110,5253016141720 11,024.00 MXN