|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido 1.0501.Versión:Cincado.Indicación:El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | H | H1 | H2 | A | A1 | D | D1 | D2 | S1 | Dispositivo de sujeción adecuado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05170-110 | 54 | 21 | 7 | 11 | 3 | - | - | 32 | 27 | 42,5 | 26 | 14 | - | 14 | 17 | 6,5 | 5,5 | 4 | 05170-010 |  | | 223.33 MXN | | | 05170-112 | 67 | 38 | 7 | 13 | 5 | 30 | 20 | 41 | 32 | 55 | 37 | 16 | 19 | 21 | 21 | 6,5 | 6,5 | 4 | 05170-012 |  | | 247.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|