norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo y biela de acero para temple y revenido 1.0501,
partes de la palanca de chapa de acero DD11 1.0332.
Versión:Cuerpo y partes de la palanca cincados,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05170 Dispositivos de sujeción rápida con biela para presión y tracción, consola 133 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 128 kB

Dispositivo de sujeción rápida

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6L7L8HH1H2M=Husillo de presiónD1D2S1Carrera
S
F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05170-01026524234131513018201012020M6x3010M16x1,5626105200-205  805.74 MXN
05170-01232756050201817030301392528M8x4012M20x1,58401,505200-120  958.88 MXN
05170-016401059278352021360351553244M10x5016M27x1,58703,505200-135  1,352.78 MXN

Consola

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6BB1HH1H2AA1DD1D2S1Dispositivo
de sujeción
adecuado
CADAcc.PrecioPedir
05170-11054217113--322742,52614-14176,55,5405170-010 201.76 MXN
05170-11267387135302041325537161921216,56,5405170-012 223.60 MXN