{"product":{"productId":"agid.16154","price":377.33,"name":"Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable"},"currency":"MXN"}
Material
Acero.
Empuñadura de poliamida.
Empuñadura de poliamida.
Versión
Nitrocarburado y oxidado en negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Empuñadura de poliamida.
Empuñadura de poliamida.
Versión
Nitrocarburado y oxidado en negro.
Indicación
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.
Accesorios
05280 Tapas protectoras
05880 Ángulos de fijación
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
05880 Ángulos de fijación
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.