{"product":{"productId":"agid.30606","price":430.72,"name":"Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable"},"currency":"MXN"}
Material
Acero.
Versión
Acero bruñido.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Mostrar más
Mostrar menos
Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma A, pequeños
desde
$430.72
más IVA.
más gastos de envío
Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma B, medianos
desde
$611.55
más IVA.
más gastos de envío
Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma C, grandes
desde
$791.83
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción rápida negros se prestan especialmente para la técnica de medición óptica. La superficie negra evita los reflejos al medir y fotografiar.
Material
Acero.
Versión
Acero bruñido.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.