|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo. |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05280-05 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=26 PARA M12, NEOPRENO NEGRO | | | 45.50 MXN | | 07119-12X525 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X52,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | 78.26 MXN | | 07119-12X625 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X62,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | 79.30 MXN | | 07119-12X825 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X82,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | 81.64 MXN | | 07119-112X521 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X52,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | 48.36 MXN | | 07119-112X621 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X62,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | 61.62 MXN | | 07119-112X821 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X82,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | 64.22 MXN | | 07120-12X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X50, L1=60, ACERO | | | 43.16 MXN | | 07120-12X65 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X55, L1=65, ACERO | | | 50.44 MXN | | 07120-12X70 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X60, L1=70, ACERO | | | 47.06 MXN | | 07120-12X80 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X70, L1=80, ACERO | | | 48.36 MXN | | 07120-12X100 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X90, L1=100, ACERO | | | 54.08 MXN | | 07121-12X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X50,2, L1=60, ACERO SW=6 | | | 50.96 MXN | | 07121-12X65 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X55,2, L1=65, ACERO SW=6 | | | 50.96 MXN | | 07121-12X70 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X60,2, L1=70, ACERO SW=6 | | | 53.82 MXN | | 07121-12X80 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X70,2, L1=80, ACERO SW=6 | | | 53.82 MXN | | 07140-12 | PIEZA DE PRESIÓN D1=25, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO | | | 44.98 MXN | | 07142-12 | PIEZA DE PRESIÓN D1=25, TA.4, FORMA:A, ACERO | | | 40.30 MXN | | 07142-212 | PIEZA DE PRESIÓN D1=25, TA.4, FORMA:C, POLIAMIDA | | | 17.68 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|