norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y brazo de sujeción de acero.Indicación:Dispositivo de sujeción manual con mecánica de palanca acodada integrada y bloqueo excéntrico.
El brazo de sujeción tiene un tope fijo para una posición final repetible.
La carcasa tiene una configuración de agujeros frontal.
Todos los ejes de la mecánica están introducidos en casquillos.
La palanca manual es una empuñadura esférica ergonómica.
Para el soporte de las piezas de presión el brazo de sujeción utiliza una configuración de agujeros.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05666 Dispositivos de sujeción manual de acero, verticales con perforación frontal 177 kB

Planos

Dispositivos de sujeción manual de acero, verticales con perforación frontal

Selección/filtro de artículos

Referencia

Par de
sujeción Mx
Nm
Par de
retención
Nm
CADAcc.PrecioPedir
05666-5555110 7,976.80 MXN