text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca basculante
Forma
B
Versión 1
de cierre uniforme
Versión 2
Para barras planas
Material del cuerpo de base
GF30
Material del componente
cinc
Superficie componente
niquelado
B=Anchura
34
H=Altura
24
L=Longitud
168
B1
25
H1
21
H2
2
H3
24
L2
50
Modelo de forma
Con cilindro de perfil

Descripción

Material
Palancas basculantes de plástico.
Indicación
La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.

Las perforaciones de montaje tienen la separación estándar de 50x50x50.

La palanca basculante puede combinarse con otros productos para la construcción de armarios de distribución para crear un sistema de cierre de 1, 2 o 3 puntos (véase la Indicación técnica).

En la forma A, los semicilindros para perfiles ya están montados en la palanca basculante.

Para la forma B, los semicilindros para perfiles para palancas basculantes (05601) deben pedirse por separado.

Los tornillos de fijación necesarios para montar la palanca basculante y los accesorios están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforaciones de montaje
2) Espesor de la chapa máx. 2,5 mm
3) Sistema de cierre de 1 punto
4) Sistema de cierre de 3 puntos
5) Leva K1114
6) Palanca basculante
7) Adaptador de acero, acero inoxidable o zinc para barras K2271
Accesorios
05601 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-11 Casquillo para levas de cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-10 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron