norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y tapa, montaje por el lado de uso
06932

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio.
Punta de empuñadura y cubierta de PA 6.
Tornillo y tuerca con collar de acero.
Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Tornillo y tuerca con collar cincados.
Indicación:- 19"
- Diseño cerrado
- Montaje sencillo
- El montaje de la tapa se realiza con una maza de plástico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06932 Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y tapa, montaje por el lado de uso 127 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y tapa, montaje por el lado de uso

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06932-055201negro5512,5M54075,51000 122.88 MXN
06932-088201negro8812,5M540108,51000 126.96 MXN
06932-100201negro10012,5M540120,51000 130.80 MXN
06932-120201negro12012,5M540140,51000 132.48 MXN
06932-180201negro18012,5M540200,51000 137.28 MXN
06932-235201negro23512,5M540255,51000 141.84 MXN
06932-055203natural5512,5M54075,51000 122.88 MXN
06932-088203natural8812,5M540108,51000 126.96 MXN
06932-100203natural10012,5M540120,51000 130.80 MXN
06932-120203natural12012,5M540140,51000 132.48 MXN
06932-180203natural18012,5M540200,51000 137.28 MXN
06932-235203natural23512,5M540255,51000 141.84 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50