norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de aluminio, montaje por el lado de manejo
06916-10_A

Empuñaduras curvas de aluminio, montaje por el lado de manejo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente.
Material:Empuñadura curva EN AW-6060.
Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable.
Versión:Negro o plata.Montaje:Forma A desde el lado de manejo.Ventajas:Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas e industria de muebles.
Resistente a la torsión y fácil de manejar.
Volumen de suministroLa forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06916-10_A Empuñaduras curvas de aluminio, montaje por el lado de manejo 161 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio, montaje por el lado de manejo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
A

BCDHH1LSCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06916-10-1100051Acon perforación continuanegro100179,5M53320122201000 243.12 MXN
06916-10-1120061Acon perforación continuanegro1202111,4M63925146241000 316.32 MXN
06916-10-1140081Acon perforación continuanegro1402414,2M84530170281000 396.96 MXN
06916-10-1160081Acon perforación continuanegro1602815,5M85230194321000 530.88 MXN
06916-10-1180101Acon perforación continuanegro1803116M105840218361000 650.40 MXN
06916-10-1100053Acon perforación continuaplata100179,5M53320122201000 243.12 MXN
06916-10-1120063Acon perforación continuaplata1202111,4M63925146241000 316.32 MXN
06916-10-1140083Acon perforación continuaplata1402414,2M84530170281000 396.96 MXN
06916-10-1160083Acon perforación continuaplata1602815,5M85230194321000 530.88 MXN
06916-10-1180103Acon perforación continuaplata1803116M105840218361000 650.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50