|
|
06959Empuñaduras curvas de plástico atornillables por un lado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Material de fijación 1.4301.Versión:Negro mate con estructura fina.Indicación:Las empuñaduras curvas se pueden utilizar en fijaciones unilaterales. Además, son estables y muy resistentes. El volumen de suministro incluye tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo, así como una chapa de sujeción para proporcionar una protección contra torsión adicional.Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | D | D1 | H | L | L1 | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06959-12805 | 17 | 30 | M5x45 | 20 | 48 | 128 | 18 | 33 | 800 |  | | 358.32 MXN | | 06959-15606 | 20 | 36 | M6x55 | 24 | 58 | 156 | 22 | 40 | 1000 |  | | 521.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|