norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico
06940

Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de tubo y tapa de tubo de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Tubo de unión de aluminio, EN AW-6060.
Versión:Tubos de unión rectificados y de color negro o natural anodizado.
Soporte de tubo y tapa de tubo semimate con estructura fina de color negro.
Indicación:Unión por tornillos resistente al desgarre desde el soporte de la empuñadura hasta el tubo mediante una tuerca remachable ciega fija.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06940 Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico 123 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06940-200061anodizado negro20030M675288800 739.92 MXN
06940-250061anodizado negro25030M675338800 757.68 MXN
06940-300061anodizado negro30030M675388800 772.56 MXN
06940-400061anodizado negro40030M675488800 808.80 MXN
06940-500061anodizado negro50030M675588800 841.20 MXN
06940-200063anodizado natural20030M675288800 710.40 MXN
06940-250063anodizado natural25030M675338800 728.64 MXN
06940-300063anodizado natural30030M675388800 743.28 MXN
06940-400063anodizado natural40030M675488800 779.76 MXN
06940-500063anodizado natural50030M675588800 808.80 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50